Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.
Apparecchio alimentato da pile.
L'apparecchio supporta KNX Secure.
Funzione "Commutazione"
Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.
Funzione "Regolazione luce"
È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).
Funzione "Veneziana"
È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).
Funzione "Encoder"
1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.
Funzione "Colore"
Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.
Funzione "Apparecchio derivato scene"
Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.
Funzione "Individuale"
Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.
Dati tecnici
Supporto KNX:
RF1.R
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Tensione nominale:
3 V DC
Batterie:
1 x CR 2032
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW
Portata (campo libero):
circa 100 m
Avvisi
Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
Contenuto della fornitura
Le batterie sono in dotazione.
Radiotrasmettitore a parete, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.