Attuatore On/Off 2 canali 16 A con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1040 00
1040 00
213,00 EUR
EAN 4010337058359
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatori On-Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Funzione interruttore centrale.
  • Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
  • Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
  • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
  • Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
  • Monitoraggio degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
  • Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
  • Commutazione indipendente delle due uscite.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

relè
Numero:
2
Contatti:
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile

Potere di commutazione
230 V AC:
16 A / AC1 o 10 A / AC3
400 V AC:
10 A / AC1 o 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Massima corrente di accensione:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3600 W
Carico capacitivo 230 V AC:
16 A, max 140 µF
Lampade a incandescenza:
2500 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
2500 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1300 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
2000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
2000 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 104000

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 104000

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore On/Off 2 moduli/4 moduli/8 moduli 16 A e 4 moduli/8 moduli 16 A carico C
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download