Con la manopola si modifica il valore nominale della temperatura.
Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by.
Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.
Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TE(1,2,3,0,0,0,0,0)
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
23 mm
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.