Presa equipotenziale, 2 moduli
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0405 01
0405 01
41,99 EUR
EAN 4010337405016
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0405 03
0405 03
41,99 EUR
EAN 4010337405030
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0405 27
0405 27
41,99 EUR
EAN 4010337405276
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0405 28
0405 28
44,77 EUR
EAN 4010337405283
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0405 26
0405 26
49,13 EUR
EAN 4010337405269
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0405 005
0405 005
49,13 EUR
EAN 4010337037316
UI 1/5
SP 11
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
  • Per collegare degli strumenti medici. DIN 42 801.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
31 mm

Sezione dei conduttori:
6 - 10 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download