Nuovo

Bilanciere 2 moduli non stampato
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5370 01
5370 01
8,35 EUR
EAN 4010337108498
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5370 03
5370 03
8,35 EUR
EAN 4010337108511
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5370 27
5370 27
8,35 EUR
EAN 4010337108535
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5370 28
5370 28
11,43 EUR
EAN 4010337108542
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5370 26
5370 26
13,48 EUR
EAN 4010337108528
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5370 005
5370 005
13,48 EUR
EAN 4010337108474
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5370 015
5370 015
13,48 EUR
EAN 4010337108481
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5370 600
5370 600
17,34 EUR
EAN 4010337108559
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
  • Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download