Modulo a radiofrequenza per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q.
Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.
Dati tecnici
Frequenza del segnale:
433,42 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Alimentazione di tensione:
dalla batteria del modulo a radiofrequenza
Batteria
Tipo:
CR 2/3 AA al litio
Capacità:
3 V
Nr. UN:
3091
Avvisi
Se un rilevatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli rilevatori di fumo attribuiti danno l'allarme.
Il modulo a radiofrequenza viene inserito sull’interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radiofrequenza).
La batterianonpuò essere acquistata da Gira come parte di ricambio.
Contenuto della fornitura
La batteria al litio è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.