Gateway IP SdC (2ª generazione)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
5 licenze
Cod. art. 2621 97
2621 97
718,12 EUR
EAN 4010337125211
UI 1
SP 10
10 licenze
Cod. art. 2621 98
2621 98
759,90 EUR
EAN 4010337125228
UI 1
SP 10
20 licenze
Cod. art. 2621 99
2621 99
844,51 EUR
EAN 4010337125235
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

    SdC mobile

    • Integrazione di dispositivi terminali mobili con sistema operativo Android o iOs nel sistema di citofonia Gira.
    • L’app “Gira SdC mobile” può essere scaricata dall’App Store per iOS e Android.
    • Quando si accede in mobilità, la comunicazione è criptata tramite il protocollo integrato Secure Data Access Protocol, che viene utilizzato anche con Gira S1.

    TKS Communicator

    • Con il software “SdC communicator”, i computer disponibili in commercio e i dispositivi di comando basati su PC possono essere utilizzati come citofono interno attraverso la connessione di rete.
    • SdC Communicator offre tutte le funzioni di un videocitofono interno, ad esempio accettazione di chiamate, accensione e spegnimento della luce (in combinazione con un attuatore On/Off) o apertura della porta.
    • Il collegamento con Gira HomeServer o Gira FacilityServer tramite un plug-in consente la visualizzazione nell’interfaccia Gira.
    • La realizzazione di nuove possibilità di applicazione, come il controllo degli accessi mediante i prodotti Gira Keyless In, è possibile tramite moduli logici.

    Messa in servizio

    • Il computer di messa in funzione deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Dati tecnici

    Alimentazione di tensione:
    DC 24 V ± 5 % (mediante alimentazioni ausiliarie)

    Potenza assorbita
    Servizio di conversazione:
    5,0 W
    Stand-by:
    1,6 W

    Collegamenti
    Alimentazione di tensione:
    2 morsetti a vite
    Bus bifilare OUT:
    2 morsetti a vite
    Bus bifilare IN:
    2 morsetti a vite
    Porta di rete:
    1 RJ45, 10/100 Mbit

    Risoluzione supportata:
    CIF con risoluzione grafica standard

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +50 °C

    Avvisi

    • Sono disponibili i seguenti modelli di licenza:
      • 2621 97: 5 SdC Communicator attivi contemporaneamente
      • 2621 98: 10 SdC Communicator attivi contemporaneamente
      • 2621 99: 20 SdC Communicator attivi contemporaneamente
    • Per i modelli di licenza occorre tenere presente che il TKS Communicator può essere installato su un numero qualsiasi di dispositivi terminali. Il numero indicato nel modello di licenza indica solo il numero di SdC Communicator registrati contemporaneamente.
    • Per l'alimentazione di tensione del gateway TKS IP è necessaria inoltre l'alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
    • La messa in servizio del gateway SdC IP viene eseguita tramite Web Interface. Per la messa in servizio mediante Web Interface, il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • Integrazione di comuni telecamere IP esterne nello standard H.264 (tutti i profili).

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 6

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Altri link

    Gira Türkommunikationskonfigurator
    Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
    Più strumenti

    L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
    Più strumenti

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Configurazione dell'inoltro mobile
    Istruzioni per l'uso

    Il presente documento descrive la configurazione dell'inoltro mobile di una chiamata dalla porta con il gateway IP SdC Gira e l'app "Gira DCS mobile".

    Cod. art. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.375 Kb

    Carica


    Gateway IP SdC
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l'uso

    Cod. art. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 831 Kb

    Carica


    TKS Communicator
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l'uso (modello per fotocopia)

    Cod. art. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 228 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download