Presa con contatto di terra 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4485 01
4485 01
12,93 EUR
EAN 4010337095668
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4485 03
4485 03
12,93 EUR
EAN 4010337095682
UI 10/100
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4485 27
4485 27
12,93 EUR
EAN 4010337095712
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 4485 28
4485 28
14,25 EUR
EAN 4010337095729
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4485 26
4485 26
18,90 EUR
EAN 4010337095705
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4485 005
4485 005
18,90 EUR
EAN 4010337095651
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4485 015
4485 015
18,90 EUR
EAN 4010337095675
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4485 600
4485 600
27,30 EUR
EAN 4010337095736
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0485 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a innesto.
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Sostituisce in modo completamente compatibile 0485 ..:

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
  • Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download