Modulo regolatore della temperatura ambiente System 3000 con collegamento per sensore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5395 00
5395 00
114,34 EUR
EAN 4010337036128
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Regolatore della temperatura ambiente System 3000

S3000 RTA Display S3000 RTA BT

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione di impianti di riscaldamento elettrico a pavimento e attuatori termici.
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Ingresso per il passaggio alla modalità di raffreddamento.
  • Interrompe il processo di riscaldamento dopo 60 minuti (protezione da surriscaldamento di un apparecchio di riscaldamento).
  • Possibilità di collegare un sensore remoto (accessorio).

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Attuatore riscaldamento 1 canale
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole.Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per l’uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno.L’ingresso per apparecchi derivati serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Corrente di commutazione:
da 10 mA a 16 A

Potenza allacciata:
Max. 3600 W

Altezza di montaggio consigliata:
1,50 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso, fino all'indice I03.

Cod. art. 5395 00

PDF, 255 Kb

Carica


Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso, dall'indice I04.

Cod. art. 5395 00

PDF, 630 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download