Placca Gira TX_44
antracite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 67
0211 67
19,10 EUR
EAN 4010337211679
UI 5
SP 13
2 moduli
Cod. art. 0212 67
0212 67
26,79 EUR
EAN 4010337212676
UI 5
SP 13
3 moduli
Cod. art. 0213 67
0213 67
52,70 EUR
EAN 4010337213673
UI 5
SP 13
4 moduli
Cod. art. 0214 67
0214 67
84,70 EUR
EAN 4010337214670
UI 1
SP 13
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
  • Materiale privo di alogeni, resistente agli urti e alla rottura, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e microbiologicamente innocuo.

Avvisi

  • Placca di montaggio semplice senza utensili, smontaggio con cacciavite T9 o T10.
  • Fissaggio con tasselli possibile.
  • Moduli centrali protetto dallo smontaggio.

Contenuto della fornitura

  • Con flangia di tenuta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira TX_44 - Protetto dall'acqua e robusto
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021367

RFA, 388 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021367

IFC, 18 Kb

Carica


Gira TX44
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 168 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download