Placca Gira TX_44
color alluminio

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 65
0211 65
19,10 EUR
EAN 4010337211655
UI 5
SP 13
2 moduli
Cod. art. 0212 65
0212 65
26,79 EUR
EAN 4010337212652
UI 5
SP 13
3 moduli
Cod. art. 0213 65
0213 65
52,70 EUR
EAN 4010337213659
UI 5
SP 13
4 moduli
Cod. art. 0214 65
0214 65
84,70 EUR
EAN 4010337214656
UI 1
SP 13
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
  • Materiale privo di alogeni, resistente agli urti e alla rottura, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e microbiologicamente innocuo.

Avvisi

  • Placca di montaggio semplice senza utensili, smontaggio con cacciavite T9 o T10.
  • Fissaggio con tasselli possibile.
  • Moduli centrali protetto dallo smontaggio.

Contenuto della fornitura

  • Con flangia di tenuta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira TX_44 - Protetto dall'acqua e robusto
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021265

RFA, 380 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021265

IFC, 16 Kb

Carica


Gira TX44
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 168 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download