Modulo collegamento altoparlanti 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5693 03
5693 03
31,62 EUR
EAN 4010337463238
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5693 10
5693 10
31,62 EUR
EAN 4010337463245
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero.
  • Collegamento posteriore: morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
18 mm

Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²
minimo:
1mm²

Collegamento
Lato posteriore:
4mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download