Modulo DVI (24+5)
Connettore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero opaco
Cod. art. 5644 10
5644 10
110,62 EUR
EAN 4010337460749
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
min 12 mm
Cavo breakout:
min 58 mm

Lunghezza del cavo breakout:
200 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download