Scatola sopra intonaco System 106
1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco traffico (verniciato)
Cod. art. 5501 902
5501 902
132,02 EUR
EAN 4010337022886
UI 1
SP 20
antracite
Cod. art. 5501 910
5501 910
132,02 EUR
EAN 4010337022893
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario.
Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Altezza di montaggio molto ridott di 28,4 mm.
  • Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto.

Avvisi

  • Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.

Contenuto della fornitura

  • Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).

Dimensionin mm

1 modulo: 106,5 106,5 23,35
2 moduli: 106,5 213,0 25,35
3 moduli: 106,5 319,5 25,35
4 moduli: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 moduli: 213,0 213,0 25,35
5 moduli: 106,5 532,5 25,35

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Cod. art.

PDF, 5.563 Kb

Carica


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Cod. art. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 2.742 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download