Attuatore On-Off o a pulsante a radiofrequenza eNet 2 canali Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5425 00
5425 00
131,82 EUR
EAN 4010337774228
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’attuatore On-Off o a pulsante a radiofrequenza eNet consente di commutare impianti di illuminazione e motori.
  • Modi operativi: Attuatore On/Off o attuatore a pulsante comune alle due uscite.
  • Segnale di risposta al trasmettitore a radiofrequenza eNet.
  • Servizio scene.
  • Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

  • Funzione lampeggio.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Lampade a LED:
tip. 500 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Motori:
450 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 2 moduli Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5425 00

PDF, 1.026 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download