Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziane System 3000.
Funzione di blocco, con modulo di controllo veneziane System 3000.
Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.