Pannello di comando System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5360 01
5360 01
28,64 EUR
EAN 4010337027201
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5360 03
5360 03
28,64 EUR
EAN 4010337027218
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5360 27
5360 27
28,64 EUR
EAN 4010337027232
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5360 28
5360 28
31,63 EUR
EAN 4010337027249
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5360 26
5360 26
36,36 EUR
EAN 4010337027225
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5360 005
5360 005
36,36 EUR
EAN 4010337037453
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5360 015
5360 015
36,36 EUR
EAN 4010337087205
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5360 600
5360 600
44,94 EUR
EAN 4010337027256
UI 1/5
SP 02
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
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Cod. art.

PDF, 9.766 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download