Nuovo

Interfaccia pulsanti 2 moduli Komfort per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5192 00
5192 00
67,19 EUR
EAN 4010337110125
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
  • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
  • Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
  • Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
  • I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.
  • I canali adiacenti e attivati possono essere combinati.

A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione

  • Il tipo di contatto è impostabile.
  • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
  • Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
  • Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
  • Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
  • Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
  • Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
  • Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
  • Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
  • Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
  • La funzione di blocco è impostabile.
  • L’invio ciclico è impostabile.
  • Funzione canale "Stato porta/finestra": Se si utilizzano contatti per porte o finestre, è possibile valutare i diversi stati di finestre o porte (aperta, chiusa, inclinata, bloccata, sbloccata).
  • Valutazione di un sensore perdite/condensa.
  • Misurazione della temperatura possibile tramite sensore collegato.
  • La misurazione della temperatura può essere integrata da un valore esterno mediante bus. I valori misurati possono essere ponderati e sincronizzati.

Contaimpulsi

  • L’intervallo di conteggio è impostabile.
  • È possibile parametrizzare sul KNX il numero di impulsi necessari all’ingresso per ciascun impulso di conteggio segnalato.
  • È possibile parametrizzare il numero di impulsi di conteggio necessari per una modifica del valore del contatore.
  • Ciascun canale contiene un contatore principale e un contatore intermedio.
  • I contatori principali e i contatori intermedi possono essere impostati separatamente come contatori in avanti o indietro.
  • I valori iniziali e finali dei contatori possono essere preimpostati mediante parametri o oggetto di comunicazione.
  • Lo stato del contatore può essere interrogato tramite KNX o inviato automaticamente.
  • Il comportamento al termine del ciclo del contatore è parametrizzabile.
  • Il contatore di impulsi può essere resettato tramite KNX (reset del contatore).

Funzioni logiche

  • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
  • Invertire l’ingresso.
  • Porte logiche con un massimo di 4 ingressi: AND, OR, OR esclusivo, AND invertito, OR invertito, OR invertito esclusivo O, E con retroazione.
  • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
  • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
  • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
  • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
  • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’interfaccia pulsanti o di altri apparecchi bus.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione di uscita:
max. 3,2 mA

Corrente LED:
2,2 mA per ciascuna uscita

Lunghezza del set di cavi:
25 cm, allungabile fino a max 30 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Numero di ingressi:
2

Dimensioni (LxPxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Corrente assorbita:
5 - 10 mA

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Linea di ingresso:
Set di cavi a 3 conduttori

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • morsetto di collegamento e di derivazione
  • Set di cavi a 3 conduttori

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interfaccia pulsanti Komfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 5192 00
5194 00
5198 00

ZIP, 4.650 Kb

Carica


Interfaccia pulsanti Standard/Komfort per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5182 00
5184 00
5188 00
5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 1.528 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download