Accoppiatore bus pulsanti SI PA 2 moduli con comando a 1 punto per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 5161 30
5161 30
100,42 EUR
EAN 4010337500087
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione pulsante

    • Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
    • Funzione commutazione: Comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
    • Funzione regolazione luminosità: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
    • Funzione veneziana: Comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (SU, GIÙ, nessuna reazione).
    • Funzione encoder 1 byte: modalità operativa configurabile.
    • Funzione apparecchio derivato scene: modalità operativa configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
    • Nel comando a un punto (bilanciere obliquo), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso).
    • Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall’acqua (IP44).

    Dati tecnici

    Connettore KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    Classe di protezione:
    III

    Temperatura ambiente:
    da -25 °C a +55 °C

    Umidità relativa dell’aria:
    da 5 a 93% (senza condensa)

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Altri link

    Accoppiamento bus pulsanti Gira per KNX
    Più strumenti

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni d'uso.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 850 Kb

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Carica


    PSTI Statement of Compliance

    Cod. art.

    PDF, 282 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download