Sensore meteo con centrale meteo per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5146 00
5146 00
658,71 EUR
EAN 4010337124405
UI 1
SP 06
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
  • I componenti della stazione meteo, costituita da sensore meteo e centrale meteo, non possono essere utilizzati singolarmente.
  • Il sensore meteo è dotato dei seguenti sensori:
    - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)
    - Temperatura
    - Velocità del vento
    - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato
  • Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.
  • Il sensore meteo può comunicare con un massimo di 20 centrali meteo(5147 00).
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Dati tecnici

Sensore meteo
Tensione di esercizio est. Alimentazione:
DC 18 – 34 V
Consumo proprio:
max 5 W
Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo di collegamento:
Morsetto a molla e morsetto di collegamento
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete o su palo
Grado di protezione:
IP44
Classe di protezione:
III
Tensione a impulso nominale:
0,8 KV
Temperatura ambiente:
-20 °C - +55 °C
Campo di misura vento:
da 2 a 30 m/s
Campo di misura luminosità:
da 1 a 100000 lux
Campo di misura temperatura:
da -30 °C a +60 °C
Dimensioni in mm:
L 121 H 105 P 227

Centrale meteo
Supporto KNX:
TP256
Tensione nominale KNX:
DC 21 - 32 V SELV
Consumo proprio:
Max. 0,5 W
Connettore KNX:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1.000 m
Grado di protezione:
IP20
Classe di protezione:
III
Tensione a impulso nominale:
0,8 kV
Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Predisposto per Gira One.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 3

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Sensore meteo con centrale meteo per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download