Sensore tattile 4.95, da 24 V a 2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5052 003
5052 003
99,44 EUR
EAN 4010337074946
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5052 028
5052 028
99,44 EUR
EAN 4010337074953
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
  • Il sensore tattile 4.95 è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente.
    Le superfici di comando dei set di bilancieri sono in materiale pregiato, spesso tre millimetri, come vetro, acciaio inox o alluminio.
  • Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
  • Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante
Tensione nominale:
AC/DC 24 VA SELV
Caricabilità:
20 mA per tasto
Resistenza di uscita:
880 Ω

LED
Tensione nominale:
24 V DC SELV
Corrente assorbita:
circa 1 mA per LED

Sensore di temperatura:
PT1000, classe B

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per circuiti SELV.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5052028

RFA, 380 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5052028

IFC, 41 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4.95, 24 V
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 481 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download