Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
Dati tecnici
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Avvisi
Collegabile anche illuminabile.
Contenuto della fornitura
Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.
Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.