Presa salvavita 30 mA con coperchio cerniera e økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 2677 30
2677 30
262,73 EUR
EAN 4010337028925
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce 0477 30.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale:
16 A

Corrente di guasto nominale:
30 mA

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 267730

RFA, 564 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 267730

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download