Scatola di installazione Kaiser con bordo di contenimento

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Scat. Kaiser 1x 9063-02
Cod. art. 2493 00
2493 00
2,14 EUR
EAN 4010337031277
UI 25
SP 01
Scat. Kaiser 1x 9061-00
Cod. art. 2495 00
2495 00
4,35 EUR
EAN 4010337031253
UI 25
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
Profondità di montaggio
2493 00:
47 mm
2495 00:
35 mm

Ø foro di fresatura:
68 mm

Per spessore piastra
2493 00:
7 - 40 mm
2495 00:
7 - 28 mm

Avvisi

  • 2493 00, n. d'ordine Kaiser 9063-01
  • 2495 00, n. d'ordine Kaiser 9061-00

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download