Sostituisce il regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto di chiusura, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2474 00
2474 00
120,40 EUR
EAN 4010337104407
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0394 ..

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolatore di temperatura elettronico per il controllo del riscaldamento elettrico del pavimento o dei sistemi di controllo della temperatura del pavimento.
  • Regolazione della temperatura del pavimento in stanze chiuse.
  • Spegnimento manuale della regolazione della temperatura del pavimento.
  • Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
  • Sensore di temperatura esterno (sensore remoto).
  • Funzione antigelo.
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Interruzione del riscaldamento per 5 minuti dopo un'ora di riscaldamento continuo.
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
  • Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TX(0,0,0,0,0,0,0,0)

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Corrente di commutazione:
max 10 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
2300 W

Stand-by:
< 0,15 W

Lunghezza del cavo
Ingressi:
max 100 m

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Sensore remoto
Cavo di collegamento:
4 m
Prolungabile:
max 50 m
Prolungabile:
2 x 1,5 mm²

Dimensioni
Sensore:
Ø7,8 H 20

Avvisi

  • Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
  • Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fino a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).

Contenuto della fornitura

  • Il sensore remoto nel cappuccio di plastica è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto NO, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2474 00

PDF, 1.044 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download