Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2383 00
2383 00
155,18 EUR
EAN 4010337031383
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
  • Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Potenza allacciata a 45 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
50 - 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
200 W
Lampade a incandescenza:
210 - 420 W
Lampade alogene AT:
210 - 420 W
Trasformatori Tronic:
210 - 420 W
Trasformatore con avvolgimento:
210 - 420 VA

Lunghezza del cavo
Carico:
max 100 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
  • Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Tavolo: anticipo di fase + ritardo di fase
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 238300

RFA, 348 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 238300

IFC, 24 Kb

Carica


Amplificatore di potenza a LED universale AMG
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2383 00

PDF, 898 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download