Telecomando IR PIR 1

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2382 00
2382 00
43,52 EUR
EAN 4010337019312
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Telecomando IR per la messa in servizio del rilevatore di presenza e di movimento a 360° Kompakt.

Dati tecnici

Batteria
Tipo:
CR 2025
Nr. UN:
3091

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions, from index I05.

Cod. art. 2399 02

PDF, 2.269 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download