Altoparlante radio da incasso
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2282 01
2282 01
28,44 EUR
EAN 4010337076230
UI 1
SP 03
bianco puro brillante
Cod. art. 2282 03
2282 03
28,44 EUR
EAN 4010337076247
UI 1
SP 03
bianco puro satinato
Cod. art. 2282 27
2282 27
28,44 EUR
EAN 4010337076254
UI 1
SP 03
antracite
Cod. art. 2282 28
2282 28
30,62 EUR
EAN 4010337076261
UI 1
SP 03
color alluminio
Cod. art. 2282 26
2282 26
33,36 EUR
EAN 4010337076162
UI 1
SP 03
aspetto in vetro nero
Cod. art. 2282 05
2282 05
38,28 EUR
EAN 4010337889182
UI 1
SP 03
nero opaco
Cod. art. 2282 005
2282 005
33,36 EUR
EAN 4010337037286
UI 1
SP 03
grigio opaco
Cod. art. 2282 015
2282 015
33,36 EUR
EAN 4010337083931
UI 1
SP 03
acciaio inox
Cod. art. 2282 600
2282 600
38,28 EUR
EAN 4010337032861
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
2282 05 articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
Allacciamento altoparlante/AUX:
1,5mm²

Impedenza:
8 Ω

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radio RDS da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 ..
2284 ..

PDF, 163 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download