Lunghezza della linea di ingresso:
max 100 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Tensione nominale:
da 10 fino a 230 V AC/DC
Per segnale "0":
da 0 fino a 2 V AC/DC
Per segnale "1":
da 7 fino a 230 V AC/DC
Corrente di ingresso alla tensione nominale:
0,7 mA
Frequenza nominale segnale AC:
da 30 a 60 Hz
Durata segnale contaimpulsi:
min. 100 ms
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²