Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
trasp. / bianco puro brillante
Cod. art. 2001 100
2001 100
67,43 EUR
EAN 4010337047988
UI 1
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 2001 600
2001 600
83,93 EUR
EAN 4010337020356
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V

    • Bilanciere con due LED rossi per l’indicazione dello stato.
    • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
    • Retroilluminazione.
    • Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore.

    Dati tecnici

    Tensione nominale di ogni pulsante:
    AC/DC 24 VA SELV

    Caricabilità di ogni pulsante:
    max 20 mA

    Tensione nominale di ogni LED:
    24 V DC SELV

    Caricabilità di ogni LED:
    1 mA

    Collegamento:
    2 x morsettiera a 9 poli

    Sezione dei conduttori:
    da 0,4 a 0,8 mm² a filo singolo

    Profondità di montaggio:
    25 mm

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • Adatto solo per circuiti SELV.
    • Collegabile anche illuminabile.
    • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

    Contenuto della fornitura

    • Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Download (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Cod. art. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download