Videocitofono interno sopra intonaco Plus

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1239 01
1239 01
595,59 EUR
EAN 4010337016229
UI 1
SP 10
bianco puro brillante
Cod. art. 1239 03
1239 03
595,59 EUR
EAN 4010337016236
UI 1
SP 10
bianco puro satinato
Cod. art. 1239 27
1239 27
595,59 EUR
EAN 4010337016243
UI 1
SP 10
antracite
Cod. art. 1239 28
1239 28
599,35 EUR
EAN 4010337016250
UI 1
SP 10
color alluminio
Cod. art. 1239 26
1239 26
604,06 EUR
EAN 4010337016267
UI 1
SP 10
nero opaco
Cod. art. 1239 005
1239 005
604,06 EUR
EAN 4010337038658
UI 1
SP 10
grigio opaco
Cod. art. 1239 015
1239 015
604,06 EUR
EAN 4010337082927
UI 1
SP 10
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 1239 600
1239 600
621,02 EUR
EAN 4010337035992
UI 1
SP 10
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
  • Utilizzando un'alimentazione di tensione per ogni sistema di citofonia si possono utilizzare fino a 28 citofoni interni Video sopra intonaco in parallelo.
  • Il citofono interno Video sopra intonaco riconosce automaticamente se è collegata un'alimentazione di tensione per il sistema di citofonia. Un ponticello tra i morsetti ZV e BUS non è necessario.
  • Display a colori con retroilluminazione a LED.
  • Funzione OSD, ovvero visualizzazione di testo sul display per l’indicazione dello stato e navigazione a menu.
  • Tasti di comando capacitivi con LED integrati per l'indicatore di stato: basta toccare leggermente i tasti.
  • Apriporta automatico attivabile: con funzione attivata, l’apriporta si attiva automaticamente dopo aver premuto il tasto di chiamata del citofono esterno.
  • Accettazione automatica della chiamata: conversazione o ascolto diretto in un ambiente in seguito a chiamata interna.
  • Conversazione interna all'edificio gratuita con fino a dieci altri citofoni interni.

I tasti di comando del citofono interno Video sopra intonaco controllano le seguenti funzioni:

  • Accensione e spegnimento manuali del display TFT a colori.
  • Commutazione videocamera: selezione mirata delle videocamere a colori collegate. Il testo visualizzato sul display indica la videocamera momentaneamente attiva.
  • Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Accettazione della chiamata.
  • Attivazione della funzione di conversazione forzata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.

Funzioni nel menu del cliente finale

  • Chiamata interna, azione di comando, melodia del segnale acustico di chiamata, luminosità, saturazione, contrasto, ora di accensione del display, lingua (21 lingue disponibili), segnali acustici dei tasti, apriporta automatico (dopo abilitazione del tecnico installatore), accettazione automatica della chiamata (dopo abilitazione del tecnico installatore).

Funzioni aggiuntive nel menu del tecnico installatore:

  • impostazione display principale/ausiliario, impostazione della frequenza, terminazione della linea, indicazione della versione, impostazione predefinita, accensione/spegnimento del display, accensione/spegnimento dell’illuminazione a LED, attribuzione dei tasti di chiamata, attribuzione della chiamata interna, abilitazioni per l’apriporta automatico ed accettazione automatica della chiamata.
  • Slot per scheda di memoria SD.
  • Scheda di memoria SD.

Nuove funzioni aggiuntive nel menu del cliente finale:

  • Memoria immagini interna (dopo abilitazione del tecnico installatore) per max 48 immagini. Trasferimento manuale dalla memoria immagini interna alla memoria immagini esterna (scheda di memoria SD). Cancellazione manuale della memoria immagini. Istantanea manuale. Ridenominazione di azioni di comando e di chiamate interne. Modifica della data/dell'ora.

Nuove funzioni aggiuntive nel menu del tecnico installatore:

  • Abilitazione della memoria immagini interna. Impostazione dell'intervallo tra le immagini e della velocità di registrazione. Impostazione della data/dell'ora.

Proprietà della scheda di memoria SD:

  • Directory per dieci suonerie, di cui cinque a configurazione libera in formato WAVE. Cartella per memoria immagini esterna (max. 200 immagini).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Grandezza del display:
5,59 cm (2,2")

Scheda di memoria SD
Formato:
FAT32
Memoria immagini:
Max. 200 immagini
Melodie del segnale acustico di chiamata:
10, di cui 5 a libera scelta (formato WAVE)

Avvisi

  • Montaggio senza placca o con placca a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori System 55 e Gira F100.

Contenuto della fornitura

  • La scheda di memoria SD è in dotazione.

Dimensionin mm

System 55: 55 127 20
F100: 70 142 20

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Sistema citofonico con video: Videocitofono da parete Gira
Più strumenti

Video delle stazioni domestiche a superficie Gira
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 123928

RFA, 388 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 123928

IFC, 37 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Cod. art. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download