Placca Gira Standard 55con campo per targhetta
bianco puro brillante

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 1091 03
1091 03
7,38 EUR
EAN 4010337091035
UI 10
SP 01
2x orizzontali
Cod. art. 1092 03
1092 03
13,69 EUR
EAN 4010337092032
UI 10
SP 01
2 moduli verticali
Cod. art. 1102 03
1102 03
13,69 EUR
EAN 4010337102038
UI 10
SP 01
3 moduli orizzontali
Cod. art. 1093 03
1093 03
21,55 EUR
EAN 4010337093039
UI 10
SP 01
3 moduli verticali
Cod. art. 1103 03
1103 03
21,55 EUR
EAN 4010337103035
UI 1/5
SP 01
4 moduli orizzontali
Cod. art. 1094 03
1094 03
31,41 EUR
EAN 4010337094036
UI 1/5
SP 01
4 moduli verticali
Cod. art. 1114 03
1114 03
31,41 EUR
EAN 4010337008910
UI 1/5
SP 01
5 moduli orizzontali
Cod. art. 1095 03
1095 03
47,22 EUR
EAN 4010337095033
UI 1/5
SP 01
5 moduli verticali
Cod. art. 1115 03
1115 03
47,22 EUR
EAN 4010337115038
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
  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Impermeabile alla micronebbia.
  • Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  • Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.

Avvisi

  • Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Standard 55 - Versatilità in fatto di funzioni nell'installazione di base
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira Standard 55
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 102 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download