Placca Gira Standard 55con campo per targhetta
bianco crema brillante

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 1091 01
1091 01
7,38 EUR
EAN 4010337091011
UI 10
SP 01
2x orizzontali
Cod. art. 1092 01
1092 01
13,69 EUR
EAN 4010337092018
UI 10
SP 01
2 moduli verticali
Cod. art. 1102 01
1102 01
13,69 EUR
EAN 4010337102014
UI 10
SP 01
3 moduli orizzontali
Cod. art. 1093 01
1093 01
21,55 EUR
EAN 4010337093015
UI 1/5
SP 01
3 moduli verticali
Cod. art. 1103 01
1103 01
21,55 EUR
EAN 4010337103011
UI 1/5
SP 01
4 moduli orizzontali
Cod. art. 1094 01
1094 01
31,41 EUR
EAN 4010337094012
UI 1/5
SP 01
4 moduli verticali
Cod. art. 1114 01
1114 01
31,41 EUR
EAN 4010337008903
UI 1/5
SP 01
5 moduli orizzontali
Cod. art. 1095 01
1095 01
47,22 EUR
EAN 4010337095019
UI 1
SP 01
5 moduli verticali
Cod. art. 1115 01
1115 01
47,22 EUR
EAN 4010337115014
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
  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Impermeabile alla micronebbia.
  • Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  • Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.

Avvisi

  • Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Standard 55 - Versatilità in fatto di funzioni nell'installazione di base
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira Standard 55
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 102 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download