Vecchio - Elemento di illuminazione a LED 230 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
giallo, 0,95 mA
Cod. art. 0497 07
0497 07
17,14 EUR
EAN 4010337497073
UI 10/50
SP 01
blu, 0,8 mA
Cod. art. 0497 08
0497 08
17,14 EUR
EAN 4010337497080
UI 10/50
SP 01
Rosso, 0,95 mA
Cod. art. 0497 10
0497 10
17,14 EUR
EAN 4010337497103
UI 10/50
SP 01
bianco, 0,7 mA
Cod. art. 0497 18
0497 18
17,14 EUR
EAN 4010337881803
UI 10/50
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Moduli da incasso, accessori Elementi di illuminazione Vecchio - Elemento di illuminazione a LED 230 V~