Presa americana a 2 poli + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0487 03
0487 03
61,19 EUR
EAN 4010337487036
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0487 28
0487 28
61,31 EUR
EAN 4010337487289
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0487 26
0487 26
64,85 EUR
EAN 4010337487265
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
17 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Stampa in rilievo di un simbolo possibile.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download