Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0283 01
0283 01
3,32 EUR
EAN 4010337283010
UI 5/25
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0283 03
0283 03
3,32 EUR
EAN 4010337283034
UI 5/25
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0283 27
0283 27
3,32 EUR
EAN 4010337283270
UI 5/25
SP 01
antracite
Cod. art. 0283 28
0283 28
4,73 EUR
EAN 4010337283287
UI 5/25
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0283 26
0283 26
6,88 EUR
EAN 4010337283263
UI 5/25
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0283 005
0283 005
6,88 EUR
EAN 4010337036944
UI 5/25
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0283 015
0283 015
6,88 EUR
EAN 4010337100645
UI 5/25
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con questa placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare in System 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad es. per Alcatel.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download