Vecchio - Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni
Porta

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0218 01
0218 01
12,69 EUR
EAN 4010337218012
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0218 03
0218 03
12,69 EUR
EAN 4010337218036
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0218 27
0218 27
12,69 EUR
EAN 4010337218272
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0218 28
0218 28
13,27 EUR
EAN 4010337218289
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0218 26
0218 26
16,70 EUR
EAN 4010337218265
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0218 005
0218 005
16,70 EUR
EAN 4010337038153
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Dimensioni
campo per targhetta:
B 37 x H 47 mm

Avvisi

  • Particolarmente adatto per le persone cieche e con difficoltà visive per ambienti abitativi senza barriere.
  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Moduli e coperture Comando a interruttore e a pulsante Vecchio - Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni Porta