Confronto articoli

Trasmettitore a parete a radiofrequenza eNet 1 modulo
System 55, bilanciere con campo targhetta

Panoramica

Specifica: trasp. / bianco puro brillante

Cod. ord.: 5331 100

UI: 1

EUR/pezzo: 126,55

SP: 42

EAN: 4010337116516

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori a radiofrequenza eNet.
  • Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
  • Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
  • Il trasmettitore radiofrequenza a parete può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
  • Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
  • Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
  • Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
  • LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
  • Interdizione del comando.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.
 

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Tensione nominale:
3 V DC

Batteria
Tipo:
1 x CR 2450N
Nr. UN:
3091

Portata (campo libero):
circa 100 m
 

Avvisi

  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
  • Il trasmettitore radiofrequenza a parete viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  • Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
 

Contenuto della fornitura

  • Le batterie sono in dotazione.