Confronto articoli

Modulo citofono esterno System 106 con tasto di messa in servizio

System 55

Panoramica

Specifica: bronzo / tasto di avvio

Cod. ord.: 5569 921

UI: 1

EUR/pezzo: 483,61

SP: 20

EAN: 4010337100843

Panoramica

Specifica: bianco puro brillante

Cod. ord.: 0232 03

UI: 5

EUR/pezzo: 19,46

SP: 01

EAN: 4010337232032

Caratteristiche

  • Modulo vocale compatto con pulsate di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
  • Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
  • Tensione di alimentazione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
  • Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati mediante il modulo citofono esterno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
Sistema:
Cavo piatto, 10 poli
bus bifilare:
mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA)

Potenza assorbita
Massimo:
1 W
Modalità stand-by:
240 mW

Collegamenti
bus bifilare:
1 x morsetto ad innesto
ZV:
1 x morsetto ad innesto
Sistema:
2 strisce di prese
Video (analogico):
1 strisce di prese

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Classe di protezione:
IP54
 

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Avvisi

  • Data di consegna ed altri colori da concordare.
  • Data di consegna ed altri colori da concordare.

Dimensionin mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7