Boîtier d'encastrement Gira E2

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
1x
Réf. 2891 00
2891 00
6,82 EUR
EAN 4010337049784
UV 1
SP 01
2x
Réf. 2892 00
2892 00
9,76 EUR
EAN 4010337049791
UV 1
SP 01
3x
Réf. 2893 00
2893 00
12,67 EUR
EAN 4010337049807
UV 1
SP 01
4x
Réf. 2894 00
2894 00
15,60 EUR
EAN 4010337049814
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
  • Montage en maçonnerie par fixation du boîtier d'encastrement, par ex. fixation au plâtre. Montage du boîtier pour appareil dans le boîtier d'encastrement comme pour un boîtier pour paroi creuse usuel.

Technical data

Dimensions
1x:
l 92,5 x H 91,5 x P 64 mm
2x:
l 92,5 x H 162,5 P 64 mm
3x:
l 92,5 x H 233,5 x P 64 mm
4x:
l 92,5 x H 304,5 x P 64 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 289300

RFA, 312 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 289300

IFC, 18 Kb

Charger


Téléchargement (en)


E2 flush-mounted box
Installation instructions

Dimensions of the E2 flush-mounted box 1 - 4-gang.

Réf.

PDF, 120 Kb

Charger


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Réf.

PDF, 222 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements