Alimentation en tension DC 12 V 2 A

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5319 00
5319 00
76,39 EUR
EAN 4010337774037
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Alimentation 12 V CC pour le serveur eNet, le module de réception radio eNet et la caméra externe.

Technical data

Tension nominale
primaire:
AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
DC 12 à 14 V

Courant nominal
secondaire:
2 A

Courant de fuite:
max. 250 µA

Température ambiante:
-10°C à +50°C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 531900

RFA, 544 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 531900

IFC, 212 Kb

Charger


Alimentation 12 V DC / 2 A rail DIN
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5319 00

PDF, 310 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements