Cadre de finition Gira Standard 55avec zone d'inscription
blanc satiné

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
1x
Réf. 1091 27
1091 27
7,38 EUR
EAN 4010337091271
UV 10
SP 01
2x horizontal
Réf. 1092 27
1092 27
13,69 EUR
EAN 4010337092278
UV 10
SP 01
double vertical
Réf. 1102 27
1102 27
13,69 EUR
EAN 4010337102274
UV 10
SP 01
3x horizontal
Réf. 1093 27
1093 27
21,55 EUR
EAN 4010337093275
UV 1
SP 01
3x vertical
Réf. 1103 27
1103 27
21,55 EUR
EAN 4010337103271
UV 1/5
SP 01
4x horizontal
Réf. 1094 27
1094 27
31,41 EUR
EAN 4010337094272
UV 1/5
SP 01
4x vertical
Réf. 1114 27
1114 27
31,41 EUR
EAN 4010337008927
UV 1
SP 01
quintuple horizontal
Réf. 1095 27
1095 27
47,22 EUR
EAN 4010337095279
UV 1
SP 01
quintuple vertical
Réf. 1115 27
1115 27
47,22 EUR
EAN 4010337115274
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
  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  • Etanche au brouillard de pulvérisation.
  • Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
  • Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

  • Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira Standard 55 - Richesse fonctionnelle dans l'installation de base
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira Standard 55
Informations sur les produits

Réf.

PDF, 105 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements