Étiquette nominative ou plaque de porte
1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1071 00
1071 00
18,56 EUR
EAN 4010337071006
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
  • Étiquette nominative ou plaque de porte pour chambre.
  • Se compose d'une plaque de montage et d'un cache enfichable transparent.
  • Remplacement sans problème du support d'inscription.

Possibilité de fixation

  • Vissage :La plaque de fixation de l’étiquette nominative ou plaque de porte est fixée au mur à l'aide des vis/chevilles fournies.

Technical data

Dimensions
l x H:
51 x 51 mm

Indications

  • Pour le montage sur des surfaces en verre, utiliser la plaque de montage disponible séparement qui permet une finition nette sur le dos de la surface.
  • Convient aux cadres de finition des programmes d'interrupteurs du System 55.
  • Les feuilles d'inscription peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes courantes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.