Bouton-poussoir à bascule  10 A 250 V~
B-P double

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0155 30
0155 30
36,12 EUR
EAN 4010337155300
UV 10
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 12/2025.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
  • Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 015530

RFA, 396 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 015530

IFC, 24 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements