Limiteur de courant d'enclenchement

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0810 00
0810 00
25,89 EUR
EAN 4010337810001
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour limiter les courants d'enclenchement de charges à problème telles que p. ex. lampes LED et économiques ainsi que les tubes fluorescents compensés en parallèle.
  • Grâce à sa faible dimension constructive, le limiteur de courant d'enclenchement peut être installé dans un boîtier pour appareil normal, p. ex. derrière un module détecteur de mouvement (relais).
  • L'appareil est installé en série avec la charge.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz

Puissance de raccordement:
max. 200 W
LED:

Longueur du conducteur de raccordement:
2 x env. 70 mm

Température ambiante:
max. +25 °C

Dimensions
L x H x P:

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Limiteur de courant d'enclenchement
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0810 00

PDF, 73 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements