Plaque de montage pour station de porte

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
2x
Réf. 1297 00
1297 00
84,50 EUR
EAN 4010337297000
UV 1
SP 18
3x
Réf. 1298 00
1298 00
92,15 EUR
EAN 4010337298007
UV 1
SP 18
4x
Réf. 1299 00
1299 00
107,60 EUR
EAN 4010337299004
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plaque de montage pour le recouvrement des ouvertures d'installation de stations de porte existantes lors de la modernisation avec le système de communication de porte Gira.
  • La plaque de montage comprend des trous pour montage mural ainsi que des ouvertures pour le logement de la station de porte Gira.
  • Matériau: Aluminium anodisé.

Technical data

Dimensions
2x:
l 130 x H 253 mm
3x:
l 130 x H 253 mm
4x:
l 130 x H 346 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.