La centrale météo est utilisée en combinaison avec le capteur météo 8380 00. Elle évalue les informations du capteur et les transmet sur KNX : - Vitesse du vent - Température extérieure - Luminosité en lux des trois capteurs de luminosité, y compris la luminosité maximale. - Précipitations (oui / non)
Jusqu'à 20 centrales météo peuvent être connectées à un capteur météo.
10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
2 objets pour capteurs de luminosité externes.
Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Tension nominale KNX:
21 CC à 32 V SELV
Autoconsommation:
max. 0,5 W
Raccordement KNX:
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:
1 000 m
Indice de protection:
IP20
Classe de protection:
III
Tension de choc nominale:
0,8 KV
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo:
20
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
3
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.