Capteur de fuite

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5068 00
5068 00
103,40 EUR
EAN 4010337107903
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
  • Détection des infiltrations d’eau et des fuites.
  • Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
  • Montage sur la surface à surveiller.

Technical data

Tension nominale:
3,3 V CC jusqu’à 5 V SELV

Consommation de courant:
typ. 0,5 mA

Conducteur de raccordement:
2 m

Classe de protection:
III

Indice de protection:
IP67

Température ambiante:
0°C à +50°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur de fuite
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5068 00

PDF, 290 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements