Actionneur de chauffage Basic 6x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2114 00
2114 00
181,65 EUR
EAN 4010337018414
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur de chauffage pour la commutation de servomoteurs thermiques pour chauffages ou plafonds froids.
  • Commande par télégrammes de grandeur réglante de 1 bit ou 1 octet.
  • Dans le cas de grandeurs réglantes dev1 octet, les sorties sont commandées vie une modulation de largeur d'impulsions (MLI).
  • Servomoteurs pouvant être commandés avec caractéristique "ouvert hors tension" ou "fermé hors tension".
  • Possibilité de commander des servomoteurs avec une tension nominale de 24 V ou 230 V.
  • Résistant à la surcharge, résistant aux courts-circuits.
  • Sécurité standard.
  • Confirmation via bus, par ex. en cas de surcharge et de court-circuit.
  • Commutation de la pompe du circuit de chauffage (fonctions standard).
  • Confirmation collective passive des servomoteurs raccordés.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Sorties:
6

Type de contact:
Triac

Puissance dissipée:
max. 1 W

Tension de commutation:
24/230 V CA, 50/60 Hz

Courant de commutation:
5 à 160 mA

Courant d'enclenchement:
max. 1,5 A (2 s)

Nombre d’entraînements par sortie
Entraînements 230 V CA:
4
Entraînements 24 V CA:
2

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • A toutes les sorties doivent être raccordées des vannes avec la même tension de service.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 211400

RFA, 476 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 211400

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur de chauffage basic sextuple
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2114 00

PDF, 1.600 Kb

Charger


Actionneur de chauffage basic sextuple
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d

Réf. 2114 00

VD4, 463 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements