Luminaire de signalisation LED 230 V~

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rouge / Vert
Réf. 1171 00
1171 00
118,48 EUR
EAN 4010337049289
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Pour bascules indépendantes du programme

Interrupteur store

Feuilles d’inscription / logiciel de marquage

Feuilles d'inscription 51 x 51 mm

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le luminaire de signalisation permet de réaliser des signalisations simples, par exemple pour les salles de soins, les salles de conférence ou les chambres d'hôtel.
  • La surface totale du module de 55 x 55 mm est divisée en une moitié supérieure pour la couleur rouge et en une moitié inférieure pour la couleur verte, éclairées de manière homogène.
  • Les deux moitiés peuvent être commandées séparément, par ex. via un interrupteur de série.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz

Puissance absorbée:
1,0 W/5,6 VA

Intensité lumineuse
rouge:
0,1 cd
vert:
0,3 cd

Profondeur de montage:
30 mm

section de raccordement
maximum:
2,5mm²

Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C

Dimensions
surface totale:
l 55 x H 55 mm

Etendue de la livraison

  • Deux étiquettes « Veuillez attendre » / « Veuillez entrer » ou « Do not disturb » / « Make up room » sont fournies.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 117100

RFA, 568 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 117100

IFC, 28 Kb

Charger


Lampe de signalisation LED / Lampe d'orientation LED
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements